{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/standardverschraubungen/messing/doppelgewindenippel_kon_nach_iso_7_1.prj},{NB=252.301},{ARTNR=252.301},{G1=R 1/4},{G2=R 1/4},{NDM1=13.157},{NDM2=13.157},{L1=30.0},{L2=12.0},{L3=12.0},{L200=18.0},{SW=14},{L300=6.0},{L4=1.0},{L5=13.4},{L6=9.7},{ANG=30},{ANG2=20.0},{D1=7.0},{D2=10.0}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.